商品詳細

モーターレス

電動アクチュエータ

形番
ECV

一部バリエーション販売終了

各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様、低発塵モデルです。
ベルト駆動タイプで、豊富なサイズにより最適設計に貢献します。
ボールねじ駆動では対応しきれないロングストロークにも対応可能です。
サイズ14以上はリニアガイドを2本内蔵し、特に剛性が優れています。

ストローク:100~3500mm
最大可搬質量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s

業種
  • 搬送
  • 組立
  • 特殊用途・搬送
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 理化学分析装置

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【低発塵仕様】
フルカバー構造と吸引ポート付きにより低発塵を実現。
クリーン環境下での搬送に最適。

【豊富なラインアップ】
6サイズの豊富なラインアップ。
軽量ワークから重量ワークまで、最適選定が可能。
ベルト駆動によりロングストローク、ハイスピードを実現。
最大可搬質量:85kg
最高ストローク:3500mm
最高速度:2000mm/s

【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。
本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。

形番 名称 最大可搬質量(水平)最高速度最大ストローク 備考
ECV-14本体幅135mm25kg2000mm/s3050mm
ECV-17本体幅170mm45kg2000mm/s3500mm
ECV-22本体幅220mm85kg2000mm/s3400mm
ECV-05本体幅50mm3kg2000mm/s800mm2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ECV-06本体幅65mm3kg2000mm/s800mm2024/8/31
販売終了
旧カタログ
ECV-10本体幅102mm10kg1600mm/s2550mm2024/8/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る