商品詳細
モーターレス
電動アクチュエータ
- 形番
- ECV
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様、低発塵モデルです。
ベルト駆動タイプで、豊富なサイズにより最適設計に貢献します。
ボールねじ駆動では対応しきれないロングストロークにも対応可能です。
サイズ14以上はリニアガイドを2本内蔵し、特に剛性が優れています。
ストローク:100~3500mm
最大可搬質量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s
- 業種
- 搬送
- 組立
- 特殊用途・搬送
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 理化学分析装置
【低発塵仕様】
フルカバー構造と吸引ポート付きにより低発塵を実現。
クリーン環境下での搬送に最適。
【豊富なラインアップ】
6サイズの豊富なラインアップ。
軽量ワークから重量ワークまで、最適選定が可能。
ベルト駆動によりロングストローク、ハイスピードを実現。
最大可搬質量:85kg
最高ストローク:3500mm
最高速度:2000mm/s
【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。
【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。
本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。
形番 | 名称 | 最大可搬質量(水平) | 最高速度 | 最大ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ECV-05 | 本体幅50mm | 3kg | 2000mm/s | 800mm | |
ECV-06 | 本体幅65mm | 3kg | 2000mm/s | 800mm | |
ECV-10 | 本体幅102mm | 10kg | 1600mm/s | 2550mm | |
ECV-14 | 本体幅135mm | 25kg | 2000mm/s | 3050mm | |
ECV-17 | 本体幅170mm | 45kg | 2000mm/s | 3500mm | |
ECV-22 | 本体幅220mm | 85kg | 2000mm/s | 3400mm |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 理化学分析装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示