商品詳細
特殊用途
電動シャトルムーバー
- 形番
- ESM
1つのモータで、単軸2次元搬送を可能にする搬送システムです。
最大20mのロングストローク。多点位置決め・ソフトスタート&ストップが可能。
モータレス仕様になります。
- 業種
- 組立
- 特殊用途・搬送
【省スペース化】
多軸やガントリーロボットを使用することなく、2次元動作を実現。
空間を利用して省スペース化に貢献。
従来の電動アクチュエータの概念を打ち砕く、最大20mのロングストロークに対応。
【滑らかな動作を実現】
サーボモータ駆動なので、多点位置決め速度の加減を自由に設定可能。
滑らかなスタート・ストップを実現。
【各社モータ対応】
お客様が使い慣れたモータを取付可能。
各社モータに対応したブラケットをご用意。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
ESM-HDU | モータ駆動部ユニット | |
ESM-TTU | テンションユニット | |
ESM-CA | キャリアユニット | |
ESM-ST | ストレートユニット | |
ESM-VC | カーブユニット | |
ESM-B | ベルト |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 工作機械
- 特殊用途・搬送
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示