商品詳細
防爆形3・5ポート電磁弁
パイロット式防爆形5ポート弁(国際整合防爆指針適合)
- 形番
- 4F※※0EX
第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)で使用可能な、耐圧防爆形電磁弁です。(国際整合防爆指針:IEC準拠)
中国GB規格認証及びCCC認証取得追加:2020年10月
【適応シリンダ径:Φ63~Φ250】
- 業種

【国際整合防爆指針適合】
産業技術安全協会(TIIS)による国際整合防爆指針での検定に合格。
合格番号:第TC20523号
防爆性能:ExdⅡBT4
【屋外使用可能】
保護構造:IP65。
【海外防爆取得】
韓国防爆認証(KOSHA)、台湾防爆認証(ITRI)、中国防爆認証GB規格(NEPSI)、中国強制認証(CCC)を取得。
【使用ケーブル】
電線ケーブル径選択範囲:Φ7.5~13.5。
【屋外使用可能】
保護構造:IP65。
【海外防爆取得】
韓国防爆認証(KOSHA)、台湾防爆認証(ITRI)、
中国防爆認証GB規格(NEPSI)、中国強制認証(CCC)を取得。
【使用ケーブル】
電線ケーブル径選択範囲:Φ7.5~13.5。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4F※※0EX | 単体バルブ | Rp1/4~Rc3/4 | |
| M4F※※0EX | マニホールドバルブ | Rp1/4~Rc3/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示