商品詳細
複合機能型5ポート電磁弁
4Gユニットバルブ【受注生産品】
- 形番
- 4GE
方向切替バルブ・スピードコントローラ・サイレンサが一体となったバルブです。
選定の手間、取り付けの手間が省けます。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ80】
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1624_8UTC_large.jpg)
【簡単調整】
動作スピードが10段階の目盛り付きにより数値管理可能。
調整工数削減。
【工数削減】
サイレンサ・スピードコントローラ・継手の選定・購入・組み付け作業不要。
補器の選定、組み付け工数を削減。
【省スペース化】
一体化により接地面積を66%削減。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
4GE210R-※-※-※-FL639941-※ | ー | ワンタッチ継手Φ6, Φ8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示