商品詳細

複合機能型5ポート電磁弁 

4Gユニットバルブ【受注生産品】

形番
4GE

方向切替バルブ・スピードコントローラ・サイレンサが一体となったバルブです。
選定の手間、取り付けの手間が省けます。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ80】

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【簡単調整】
動作スピードが10段階の目盛り付きにより数値管理可能。
調整工数削減。

【工数削減】
サイレンサ・スピードコントローラ・継手の選定・購入・組み付け作業不要。
補器の選定、組み付け工数を削減。

【省スペース化】
一体化により接地面積を66%削減。

形番 名称 接続口径 備考
4GE210R-※-※-※-FL639941-※ワンタッチ継手Φ6, Φ8

商品一覧へ戻る