商品詳細
複合機能型5ポート電磁弁
ショックレスバルブ
- 形番
- SKH
【クッション効果】
圧力によりクッション調整するためバウンド現象なし。
【エアシリンダの推力利用】
エアシリンダの推力利用のためバルブのみで大きな運動エネルギの吸収が可能。
エネルギ吸収による発熱が少ないため、使用頻度の制限なし。
【追加配管不要】
クッション装置の増設に伴う、追加配管作業が不要。
【メンテナンスが容易】
電磁弁・スペーサリリーフ弁ともボルト3本で容易に交換可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SKH※20 | 速度可変ユニット | Rc1/4, 3/8 | |
| SKH※28 | 減速ユニット(両端減速) | Rc1/4, 3/8, 1/2 | |
| SKH※18 | 減速ユニット(片側減速) | Rc1/4, 3/8, 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示