商品詳細
直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- 3QR・3QB・3QE・3QZ
小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ/シリンダ駆動、吸着搬送、エアブローなど)
正圧専用の3QE/Zシリーズ、正負圧用の3QBシリーズ、正負圧用大流量の3QRシリーズがあります。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器
- 透析監視装置
- 歯科医療装置
【環境性】(3QE・3QZシリーズ)
耐久性が高いだけでなく、誤作動防止や異物によるかみこみ防止で安定した応答性を実現。
発熱を抑え、電力を低減。
【メンテナンス性】(3QE・3QZシリーズ)
上横共通配線コネクタや手動装置で、使いやすさ、高メンテナンス性を実現。
連続通電可能。(オプション)
【小形・軽量】(3QBシリーズ)
バルブ幅10mm。
重量12.5g。
【3QB 低真空、正圧切替】(3QBシリーズ)
低真空・正圧の組み合わせ自在。
カスタマイズ化可能。
【高性能】(3QRシリーズ)
ユニバーサル構造。
流量の選択可能。
大流量タイプ:0.4d㎥/(s/bar)
標準タイプ:0.3d㎥/(s/bar)
高応答:4±1ms/1.5±1ms(ON/OFF)。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3QE | 正圧専用単体 | ベース横配管 | M5 | |
3QB | 正負圧切替単体 | ベース横配管 | M5 | |
3QRA | 正負圧切替大流量単体 | ダイレクト配管 | M5 | |
3QRB | 正負圧切替大流量単体 | ベース横配管 | M5 | |
M3QE | 正圧専用個別配線マニホールド | ベース横配管 | M5 | |
M3QZ | 正圧専用個別配線マニホールド | ベース裏配管 | M5 | |
M3QB | 正負圧切替個別配線マニホールド | ベース横配管 | M5 | |
M3QRA | 正負圧切替大流量個別配線マニホールド | ダイレクト配管 | M5, Rc1/8 | |
M3QRB | 正負圧切替大流量個別配線マニホールド | ベース横配管 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示