商品詳細

直動式3ポート電磁弁

直動式3ポート弁

形番
3QR・3QB・3QE・3QZ

小形3ポート弁のあらゆる用途に対応します。(エアオペレイトバルブ/シリンダ駆動、吸着搬送、エアブローなど)
正圧専用の3QE/Zシリーズ、正負圧用の3QBシリーズ、正負圧用大流量の3QRシリーズがあります。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】

業種
  • 半導体製造工程(前工程)
  • 半導体製造工程(後工程)
  • 酸素濃縮器
  • 透析監視装置
  • 歯科医療装置

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【環境性】(3QE・3QZシリーズ) 
耐久性が高いだけでなく、誤作動防止や異物によるかみこみ防止で安定した応答性を実現。
発熱を抑え、電力を低減。

【メンテナンス性】(3QE・3QZシリーズ)
上横共通配線コネクタや手動装置で、使いやすさ、高メンテナンス性を実現。
連続通電可能。(オプション)

【小形・軽量】(3QBシリーズ)
バルブ幅10mm。
重量12.5g。

【3QB 低真空、正圧切替】(3QBシリーズ)
低真空・正圧の組み合わせ自在。
カスタマイズ化可能。

【高性能】(3QRシリーズ)
ユニバーサル構造。
流量の選択可能。
大流量タイプ:0.4d㎥/(s/bar)
標準タイプ:0.3d㎥/(s/bar)
高応答:4±1ms/1.5±1ms(ON/OFF)。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
3QE正圧専用単体ベース横配管M5
3QB正負圧切替単体ベース横配管M5
3QRA正負圧切替大流量単体ダイレクト配管M5
3QRB正負圧切替大流量単体ベース横配管M5
M3QE正圧専用個別配線マニホールド ベース横配管M5
M3QZ正圧専用個別配線マニホールドベース裏配管M5
M3QB正負圧切替個別配線マニホールドベース横配管M5
M3QRA正負圧切替大流量個別配線マニホールドダイレクト配管M5, Rc1/8
M3QRB正負圧切替大流量個別配線マニホールドベース横配管M5, Rc1/8

商品一覧へ戻る