商品詳細
直動式3ポート電磁弁
ブロックマニホールド
- 形番
- MN3Q
バルブ1連につき3ポート弁を2個搭載し、設置スペースを削減した直動式ブロックマニホールです。給排気ポートの取出し位置が選択できるため、配管取回しの自由度が向上します。
【適応シリンダ径:Φ4~Φ16】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器

【小形化】
ダイレクト取付の場合、高さ34mm。
DINレール取付の場合、高さ39mm。
狭いスペースにも設置可能。

【パネルマウント可能】
給排気ポートの取り出し位置が選択でき、配管の取り回しの自由度アップ。

【フラットケーブル,Dサブコネクタ】
コネクタの取出し方向は、上・横方向から選択。
| 形番 | 名称 | マウント方式 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| N3Q0660 | バルブブロック単体 | DINレールマウント方式 | ワンタッチ継手Φ1.8, Φ3, Φ4, M5 | |
| MN3Q0660 | ブロックマニホールド | DINレールマウント方式 | ワンタッチ継手Φ1.8, Φ3, Φ4, M5 | |
| MT3Q0660 | ブロックマニホールド | ダイレクトマウント方式 | ワンタッチ継手Φ1.8, Φ3, Φ4, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示