商品詳細
直動式3ポート電磁弁
ピコゾール
- 形番
- 3MA/B・M3MA/B
装置の小形化に対応する幅10mmの超小形直動式ポペット弁です。単体、マニホールドをご用意しております。
【適応シリンダ径:Φ6〜Φ16】
- 業種
【コンパクト】
幅10mmコンパクト設計により組み込む装置をさらに小形化可能。
【低ワット設計(1W)】
エレクトロニクス制御への直結が可能。
【高応答】
高性能・高精度コントロールを実現して、幅広い分野に対応。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3MA0 | 単体バルブ | ダイレクト配管 | Φ4バーブ継手, M3 | |
3MB0 | 単体バルブ | サブプレート配管 | M3 | |
M3MA0 | 個別配線マニホールド | ダイレクト配管 | Φ4バーブ継手, M5 | |
M3MB0 | 個別配線マニホールド | サブプレート配管 | Φ4, Φ6バーブ継手, M3, M5, ワンタッチ継手Φ4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示