商品詳細
直動式3ポート電磁弁
セレックスバルブ
- 形番
- 3PA/B・M3PA/B
使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】
- 業種
- 酸素濃縮器
- 呼吸器/麻酔器

【コンパクトサイズながら大流量】
有効断面積
3PA/B1:2㎟
3PA/B2:5㎟
【ユニバーサル加圧方式】
NO、NCの切替自在。
【簡単メンテナンス】
配管、取り付け方向、手動操作を一方向に設定。
省スペースの取り付け可能。
| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3PA※ | 単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8 | |
| 3PB※ | 単体バルブ | サブプレート配管 | Rc1/8, 1/4 | |
| M3PA※ | 個別配線マニホールド | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8 | |
| M3PB※ | 個別配線マニホールド | サブプレート配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示