商品詳細
手動式2・3・4ポート弁
手動切換弁
- 形番
 - HMV・HSV
 
2025/8/29販売終了
【販売終了】代替機種:HMVE・HSVEシリーズ
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。簡単な動作のシリンダ駆動に適しています。
【適応シリンダ:Φ20〜Φ160】
- 業種
 - 安全
 

【低摺動化】
操作はスイングレバー(ディテント内蔵ロータリ)方式を採用し、操作が簡単。
【用途に応じ2タイプを用意】
HMV:ミニチュアタイプ(Rc1/4)
HSV:スタンダードタイプ(Rc1/4~4/3)
| 形番 | 名称 | 切替位置区分 | 接続口径 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| HMVC2 | ミニチュアタイプ | 3位置オールポートブロック | Rc1/4 | 2025/8/29 販売終了  | 
| HMVO2 | ミニチュアタイプ | 3位置ABR接続 | Rc1/4 | 2025/8/29 販売終了  | 
| HSVC2 | スタンダードタイプ | 3位置オールポートブロック | Rc1/4~3/4 | 2025/8/29 販売終了  | 
| HSVO2 | スタンダードタイプ | 3位置ABR接続 | Rc1/4~3/4 | 2025/8/29 販売終了  | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示