商品詳細
手動式2・3・4ポート弁
手動切換弁
- 形番
- HMV・HSV
2025/8/29販売終了
【販売終了】代替機種:HMVE・HSVEシリーズ
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。簡単な動作のシリンダ駆動に適しています。
【適応シリンダ:Φ20〜Φ160】
- 業種
- 安全

【低摺動化】
操作はスイングレバー(ディテント内蔵ロータリ)方式を採用し、操作が簡単。
【用途に応じ2タイプを用意】
HMV:ミニチュアタイプ(Rc1/4)
HSV:スタンダードタイプ(Rc1/4~4/3)
形番 | 名称 | 切替位置区分 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
HMVC2 | ミニチュアタイプ | 3位置オールポートブロック | Rc1/4 | 2025/8/29 販売終了 |
HMVO2 | ミニチュアタイプ | 3位置ABR接続 | Rc1/4 | 2025/8/29 販売終了 |
HSVC2 | スタンダードタイプ | 3位置オールポートブロック | Rc1/4~3/4 | 2025/8/29 販売終了 |
HSVO2 | スタンダードタイプ | 3位置ABR接続 | Rc1/4~3/4 | 2025/8/29 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示