商品詳細
機械式2・3・4ポート弁
メカニカルバルブ
- 形番
 - MS・MM・MAVL
 
制御を行う場合、シリンダの位置、材料の有無を確認するために、検出器を使います。
色々な形状、状態の物体を検出するためにメカニカルバルブを使用することにより、最適の検出が可能です。
- 業種
 - 半自動設備
 

【大形リミットスイッチ:MAVL】
電気機器の立形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作。
空気圧制御用大形3ポート弁。

【小形リミットスイッチ:MS】
電気機器のマイクロスイッチに相当し、機械的な検出または手動操作により動作。
空気圧制御用小形3ポート弁。

【中形リミットスイッチ:MM】
電気機器の小形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作。
空気圧用中形3ポート弁。

| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| MS | 小形メカニカルバルブ | Rc1/8, ワンタッチ継手Φ4 | |
| MM | 中型メカニカルバルブ | Rc1/8, ワンタッチ継手Φ4 | |
| MAVL | 大型メカニカルバルブ | Rc1/4 | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示