商品詳細
ロジックバルブ
ロジックバルブ
- 形番
- RTD・PE・AL・SAL
ロジックバルブは、回路を構成する小形可動式制御機器の総称でエアタイマ・エアランプ・圧力スイッチがあります。数本のエアシリンダに関連を持たせ、シーケンス制御を行う場合はロジックバルブにより回路を組みます。
- 業種

【エアタイマ:RTD-3A】
遅延時間MAX30秒。
【圧力スイッチ:PE-1】
使用圧力:0.2~0.7 Mpa
電気容量
15A以下:125、250、480VAC
0.5A以下:125VDC
0.25A以下:250VDC
接続方式:外径Φ4ナイロンチューブ、ワンタッチ接続
質量:102g
【エアランプ:AL-※】
電気なしでランプ点灯。
使用圧力:0.05~0.8MPa
接続方式:外径Φ4ナイロンチューブ、ワンタッチ接続
質量:51g
【小形エアランプ:SAL-※】
使用圧力:0.25~0.8MPa
接続方式:内径Φ4ワンタッチジョイントへ差し込み
質量:3.8g
| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| RTD-3A | エアタイマ | |
| PE-1 | 圧力スイッチ | |
| AL-※ | エアランプ | |
| SAL-※ | 小形エアランプ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 方向制御弁
- ロジックバルブ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示