商品詳細
パイロット式3ポート弁
パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP・NVP
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNVPシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ400】
- 業種

【内部パイロット方式】(NPシリーズ)
NC(通電時開)形とNO(通電時閉)形を用意。
【外部パイロット方式】(NVPシリーズ)
ユニバーサル形。
正負圧共用可能。
【コンパクト・軽量設計大流量】
有効断面積:MAX630㎟。
ポペット構造。
| 形番 | 名称 | 作動方式 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NP13 | 内部パイロット式電磁弁搭載形 | NC(通電時開)形 | Rc3/8~2 | |
| NP14 | 内部パイロット式電磁弁搭載形 | NO(通電時閉)形 | Rc3/8~2 | |
| NVP11 | エアオペレイト式電磁弁搭載形 | ユニバーサル形 | Rc3/8~2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示