商品詳細

パイロット式3ポート弁

パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁

形番
NP・NVP

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNVPシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ400】

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【内部パイロット方式】(NPシリーズ)
NC(通電時開)形とNO(通電時閉)形を用意。

【外部パイロット方式】(NVPシリーズ)
ユニバーサル形。
正負圧共用可能。

【コンパクト・軽量設計大流量】
有効断面積:MAX630㎟。
ポペット構造。

形番 名称 作動方式接続口径 備考
NP13内部パイロット式電磁弁搭載形NC(通電時開)形Rc3/8~2
NP14内部パイロット式電磁弁搭載形NO(通電時閉)形Rc3/8~2
NVP11エアオペレイト式電磁弁搭載形ユニバーサル形Rc3/8~2

商品一覧へ戻る