商品詳細
フィルタ
大口径フィルタ
- 形番
- 1138・1126・A1338・1326・1238・1226・1226J
ニップル接続タイプの大口径フィルタです。シリーズ・サイズ共に豊富なラインナップを揃えています。
- 業種
【エアフィルタ】(1138・1126シリーズ)
ろ過度5μmのフィルタ。
接続口径:Rc3/4~Rc2
【ヘビーデューティエアフィルタ】(A1338・1326シリーズ)
フロート式特殊ドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)を採用、大量のドレン除去に威力。(ろ過度5μm)
接続口径:Rc3/4~Rc2
【サブミクロンエアフィルタ(タール除去用)】(1138・A1338・1126・1326シリーズ)
タール、カーボンなど固形物質を0.3ミクロンまで99%除去。
接続口径:Rc3/4~Rc2
【マイクロエレッサ/マイクロノート形(油分除去用)】(1238・1226・1226Jシリーズ)
油分は0.1PPMw/w以下に。(計測・計装、高級塗装用)
【マイクロエレッサ・オーダーノート形(臭い除去用)】(1238・1226・1226Jシリーズ)
臭いの粒子を吸着し、圧縮空気を無臭化。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc) | ろ過度(μm) | 推奨最大流量(㎥/min(ANR)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1138 | エアフィルタ | 3/4, 1 | 5 | - | |
1126 | エアフィルタ | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 5 | - | |
A1338 | ヘビーデューティエアフィルタ | 3/4, 1 | 5 | 1.55 | |
1326 | ヘビーデューティエアフィルタ | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 5 | 5.8 | |
1138-※-Y | タール除去用 | 3/4, 1 | 0.3 | 1.55 | |
A1338-※-Y | タール除去用 | 3/4, 1 | 0.3 | 1.55 | |
1126-※-Y | タール除去用 | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 0.3 | 4.9 | |
1326-※-Y | タール除去用 | 1 1/4, 1 1/2, 2 | 0.3 | 4.9 | |
1238 | 油分除去用 | 3/4 | - | 1.27 | |
1226 | 油分除去用 | 1 | - | 2.49 | |
1226J | 油分除去用 | 1 1/2, 2 | - | 4.8 | |
1238-※-X | 臭い除去用 | 3/4 | - | 1.27 | |
1226-※-X | 臭い除去用 | 1 | - | 2.49 | |
1226J-※-X | 臭い除去用 | 1 1/2, 2 | - | 4.8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示