商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁

形番
4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のスタンダードタイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 理化学分析装置

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【環境性能】
新しいコイルアクチェータの採用により消費電力を低減。(0.35W)

【誤作動トラブルを抑制】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を標準装備。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動できます。
また、Dサブコネクタも回転式を採用しましたので、上向き横向き自由に可動。

【食品製造向け】
食品製造工程向けに、食品用グレード(NSF H1)の潤滑油を使用したFP1シリーズ。
安心・安全に配慮。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
3GD※3ポート単体バルブダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
4GD※5ポート単体バルブダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
3GE※3ポート単体バルブベース配管Rc1/8, 1/4
4GE※5ポート単体バルブベース配管Rc1/8, 1/4, 3/8
M4GD※個別配線マニホールドダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GE※個別配線マニホールドベース配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GD※-T※省配線マニホールドダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
M4GE※-T※省配線マニホールドベース配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
MN4GD※個別配線ブロックマニホールドダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
MN4GE※個別配線ブロックマニホールドベース配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
MN4GD※-T※省配線ブロックマニホールドダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
MN4GE※-T※省配線ブロックマニホールドベース配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8

商品一覧へ戻る