商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
圧力センサ付パイロット3・5ポート弁
- 形番
- 4GB※R
圧力センサ搭載タイプをパイロット式3・5ポート弁4GB※Rに追加しました。予防保全用に圧力センサをバルブに一体化。動作遅れ検出や圧力監視に使用いただけます。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ63】
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_493_ReTC_large.jpg)
【予知保全に最適】
バルブへの入力信号から設定圧までの応答時間をPLCにて監視可能。
応答時間が設定されたしきい値を超えた場合、バルブ作動の異常と認識。
![](../../src/features_img/features_img_496_UPTN_fg.jpg)
【バルブ2次圧検知】
シングル、ダブルタイプの作動検出に最適な1ポート検出タイプと、デュアル、3位置タイプの作動検出に最適な2ポート検出タイプの2種類をご用意。
![](../../src/features_img/features_img_497_6hkc_fg.jpg)
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
4GB※※0R-※-※G1 | 圧力センサ1個 | R1/8, 1/4, ワンタッチ継手Φ4~Φ8 | |
4GB※※0R-※-※G2 | 圧力センサ2個 | R1/8, 1/4, ワンタッチ継手Φ4~Φ8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示