商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート電磁弁

形番
4GA4・4GB4

【NEW】対応通信拡大しました。

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ100~Φ140】

業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 理化学分析装置

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

ソフトウェア

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【薄型子局T8シリーズ対応】
CC-Link
PROFIBUS-DP
EtherCAT
EtherNet/IP
DeviceNet
CC-Link IE Field Basic(※)
CC-Link IE Field(※)
CC-Link IE TSN(※)
PROFINET(※)
IO-Link(※)

(※) 電磁弁のON回数カウント機能付き

【工具不要の手動装置】
手動は指だけで簡単操作可能。
ロック式、ノンロック式兼用形。
外力等による手動装置の誤作動防止のため保護カバー付。
手動ロックした状態ではカバーができない安全設計。

【配線コネクタ上・横共用】
コネクタの差し込む位置を変えるだけで上向き⇔横向きの変更が自在。

【豊富な電線接続】
シリアル伝送をはじめとして、集中端子台、Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタを用意。

【トラブル対策】
給気ポートにフィルタ装備、異物の混入を防止し、トラブルを未然に防止。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
4GA4※0単体バルブダイレクト配管ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT3/8
4GB4※0単体バルブベース配管RC・G・NPT3/8, 1/2
M4GA4※0個別配線マニホールドダイレクト配管ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT3/8
M4GB4※0個別配線マニホールドベース配管ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT1/4, 3/8, 1/2
M4GA4※0-T※省配線マニホールドダイレクト配管ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT3/8
M4GB4※0-T※省配線マニホールドベース配管ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT1/4, 3/8, 1/2

商品一覧へ戻る