商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式5ポート電磁弁
- 形番
- 4GA4・4GB4
NEW
【NEW】対応通信拡大しました。
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ100~Φ140】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
【薄型子局T8シリーズ対応】
CC-Link
PROFIBUS-DP
EtherCAT
EtherNet/IP
DeviceNet
CC-Link IE Field Basic(※)
CC-Link IE Field(※)
CC-Link IE TSN(※)
PROFINET(※)
IO-Link(※)
(※) 電磁弁のON回数カウント機能付き
【工具不要の手動装置】
手動は指だけで簡単操作可能。
ロック式、ノンロック式兼用形。
外力等による手動装置の誤作動防止のため保護カバー付。
手動ロックした状態ではカバーができない安全設計。
【配線コネクタ上・横共用】
コネクタの差し込む位置を変えるだけで上向き⇔横向きの変更が自在。
【豊富な電線接続】
シリアル伝送をはじめとして、集中端子台、Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタを用意。
【トラブル対策】
給気ポートにフィルタ装備、異物の混入を防止し、トラブルを未然に防止。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4GA4※0 | 単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT3/8 | |
4GB4※0 | 単体バルブ | ベース配管 | RC・G・NPT3/8, 1/2 | |
M4GA4※0 | 個別配線マニホールド | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT3/8 | |
M4GB4※0 | 個別配線マニホールド | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT1/4, 3/8, 1/2 | |
M4GA4※0-T※ | 省配線マニホールド | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT3/8 | |
M4GB4※0-T※ | 省配線マニホールド | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT1/4, 3/8, 1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示