商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
プラグインマニホールド
- 形番
- W4GB/Z4・MW4GB/Z4
NEW
【NEW】対応通信拡大しました。
設置面積、作業性、寿命、消費電力など主要性能すべてをランクアップしたプラグインタイプ5ポート弁の大流量タイプです。
【適応シリンダ径:Φ63~Φ125】
- 業種
- 空気圧サプライ
- 耐環境
- 搬送
 

【シリアル通信対応】
*2023年12月追加
CC-Link IE TSN*
CC-Link IE Field*
IO-Link*
対応通信
EtherNet/IP,DeviceNet,EtherCAT,CC-Link,CC-Link IE Field Basic,CC-Link IE Field,CC-Link IE TSN,PROFINET,IO-Link
【DeviceNet対応子局追加】
DeviceNet子局にT7シリーズを追加。
コンパクトな薄型ボディ、M12コネクタを採用。
16点入力、16点出力の選択が可能。QuickConnect対応により、ツールチェンジ等,段取り替え時間の短縮に貢献。

【作動不良防止】
手動ボタンにゴムカバーを装備。ごみ等の噛込を防止し誤作動を解消。

【ランプ表示】
通電表示ランプにはオレンジ色(aソレノイド)と緑色(bソレノイド)を採用。
【省配線】
シリアル伝送にはCC-LINK、DeviceNetの他、EtherCAT、EtherNetIP、ProfiNET、CC-LINK IE Field BASICもシリーズ化。
他に集中端子台、I/Oケーブルコネクタも用意。

【装置の保守点検が容易】
パイロットエアOFF機能を追加。
【IP65相当の保護構造】
| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| W4GB4・W4GZ4※0 | 単体バルブ | ベース配管 | RC・G・NPT1/4, 3/8 | |
| MW4GB4-R1 | 個別配線マニホールド | ベース横配管 | Φ8、Φ10、Φ12、RC・G・NPT1/4, 3/8 | |
| MW4GZ4-R1 | 個別配線マニホールド | ベース裏配管 | RC・G・NPT1/4, 3/8 | |
| MW4GB4-T※ | 省配線マニホールド | ベース横配管 | Φ8, Φ10, Φ12, RC・G・NPT1/4, 3/8 | |
| MW4GZ4-T※ | 省配線マニホールド | ベース裏配管 | RC・G・NPT1/4, 3/8 | 
- 検索条件
- 形番
 - 商品カテゴリ
- すべて
 
 - 特定用途
- すべて
 - 業種
- すべて
 
 - 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示