商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
PLC対応型ブロックマニホールド
- 形番
- MN3E・MN4E
カセットタイプで、さらに小形化(高さ39.5mm)を実現した高性能3・4ポートブロックマニホールドです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ40】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器
![](../../src/product_img/product_img_1755_51uk_large.jpg)
【豊富な通信対応】
EtherNet/IP, EtherCAT,CC-Link, DeviceNetに対応。
※2020年11月 EtherNet/IP追加。
![](../../src/features_img/features_img_15692_uFds_fg.png)
【薄形、省スペース】
MN3/4E00シリーズは、最薄7mmで省スペース化に貢献。
MN3/4E0シリーズは、10mmで、省スペースに貢献するだけでなく、応答性に優れた高性能ブロックマニホールド。(N3E0シリーズ3ポート弁2個内蔵形:A.Bポートとも12ms)
![](../../src/features_img/features_img_1757_L14T_fg.jpg)
【環境保全】
小形化、省電力化による軽量化、材料使用量の削減、省エネルギー化を実現。
環境影響化学物質の低減にもいち早く取り組み、はんだの鉛フリー化をはじめ、使用材料はJIG-101AレベルAに対応。
省電力タイプ(オプションE)では、さらに消費電力を削減。
![](../../src/features_img/features_img_1770_IEir_fg.jpg)
【継手バリーションが豊富】
ワンタッチ継手にインチサイズを対応、欧米市場での使用に最適。
Φ3、φ1.8チューブにも対応し、配管の省スペース化に貢献。
【豊富な電線接続】
各種コネクタ、多様なネットワークに対応するシリアル伝送等をラインナップ。
個別配線にも対応。
簡単にプラグイン可能なレギュレータブロックもご用意。
![](../../src/features_img/features_img_13463_TQj7_fg.jpg)
【安全性を追求】
排気誤作動防止弁、誤操作を防ぐ手動カバー、異物混入防止の給気フィルタを標準装備。
![](../../src/features_img/features_img_1786_vIfP_fg.jpg)
形番 | 名称 | バルブピッチ | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MN3E00 | 3ポート弁 | 7mm | ワンタッチ継手Φ1.8~4, M3 | |
MN3E0 | 3ポート弁 | 10mm | ワンタッチ継手Φ1.8~6, M5 | |
MN4E00 | 4ポート弁 | 7mm | ワンタッチ継手Φ1.8~4, M3 | |
MN4E0 | 4ポート弁 | 10mm | ワンタッチ継手Φ1.8~6, M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示