商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
PLC対応型省配線ブロックマニホールドセレックスバルブ
- 形番
- MN3S0・MN4S0
2024/5/31販売終了
コイルを片側に集中した片側ソレノイドブロックマニホールド3,4ポート弁。超小形・PLC対応型省配線バルブ。3方弁2個内蔵タイプもラインアップされ高集積、省スペースを追及しました。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ40】
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1793_UIN4_large.jpg)
【シンプル&スマート】
小形、軽量マニホールドで省スペース。
上面がフラット・スマートな仕上がり。
フラットな上面、高さは40mm。
片側集中ソレノイド、低ワット:0.6w。
【バリエーション】
集中端子台、Dサブコネクタ、シリアル伝送など様々な用途に対応する配線バリエーションをラインアップ。
DINレールマウント、ダイレクトマウントの2種類の取り付けが可能。
【マニホールド】
連結キーにより増減が可能。
給排気ブロック、仕切りブロックで異種圧の組み合わせ可能。
誤作動防止弁で確実な動作を実現。
【高集積、省スペース】
3ポート弁2個を内蔵したバルブブロックを新たにラインアップ。
1連で2個、8連では16個のエアオペレートバルブを制御でき設置スペースの大幅削減に貢献。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
MN3S0 | 3ポート弁・DINレール取付 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5 | 2024/5/31 販売終了 |
MN4S0 | 4ポート弁・DINレール取付 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5 | 2024/5/31 販売終了 |
MT3S0 | 3ポート弁・ダイレクトマウント(8連限定) | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5 | 2024/5/31 販売終了 |
MT4S0 | 4ポート弁・ダイレクトマウント(8連限定) | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5 | 2024/5/31 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示