商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
セレックスバルブ
- 形番
 - 4KA/B・M4KA/B・MN4KB
 
【高信頼性】
高信頼ソフトスプールを採用。
【長寿命】
耐摩耗性に優れたパッキンを採用。
【応答性】
特殊パッキンにより、初動時の応答性が安定。
【高密度集積】
マニホールドの自由・自在な組み合わせと増減が容易。
| 形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 4KA※ | 5ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8 | |
| 4KB※ | 5ポート単体バルブ | サブプレート配管 | Rc1/8~1/2 | |
| M3KA1 | 3ポートマニホールドバルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, M5 | |
| M4KA※ | 5ポートマニホールドバルブ | 単体参照 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8 | |
| M4KB1 | 4ポートマニホールドバルブ | サブプレート配管 | ワンタッチ継手Φ6, M5, Rc1/8 | |
| M4KB※ | 5ポートマニホールドバルブ | サブプレート配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8 | |
| MN4KB※ | 5ポートブロックマニホールドバルブ | サブプレート配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 特定用途
 - すべて
 
- 業種
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示