商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

セレックスバルブ

形番
4KA/B・M4KA/B・MN4KB

摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現しました。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ160】

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高信頼性】
高信頼ソフトスプールを採用。

【長寿命】
耐摩耗性に優れたパッキンを採用。

【応答性】
特殊パッキンにより、初動時の応答性が安定。

【高密度集積】
マニホールドの自由・自在な組み合わせと増減が容易。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
3KA13ポート単体バルブダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, M5
4KA※5ポート単体バルブダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8
4KB※5ポート単体バルブサブプレート配管Rc1/8~1/2
M3KA13ポートマニホールドバルブダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, M5
M4KA※5ポートマニホールドバルブ単体参照ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8
M4KB14ポートマニホールドバルブサブプレート配管ワンタッチ継手Φ6, M5, Rc1/8
M4KB※5ポートマニホールドバルブサブプレート配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8
MN4KB※5ポートブロックマニホールドバルブサブプレート配管ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12

商品一覧へ戻る