商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
セレックスバルブ
- 形番
- 4KA/B・M4KA/B・MN4KB
摺動部の耐摩耗性と摺動性を向上させ、大幅な寿命アップと応答性の安定化を実現しました。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ160】
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1796_FMUL_large.jpg)
【高信頼性】
高信頼ソフトスプールを採用。
【長寿命】
耐摩耗性に優れたパッキンを採用。
【応答性】
特殊パッキンにより、初動時の応答性が安定。
【高密度集積】
マニホールドの自由・自在な組み合わせと増減が容易。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
3KA1 | 3ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, M5 | |
4KA※ | 5ポート単体バルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8 | |
4KB※ | 5ポート単体バルブ | サブプレート配管 | Rc1/8~1/2 | |
M3KA1 | 3ポートマニホールドバルブ | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, M5 | |
M4KA※ | 5ポートマニホールドバルブ | 単体参照 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8 | |
M4KB1 | 4ポートマニホールドバルブ | サブプレート配管 | ワンタッチ継手Φ6, M5, Rc1/8 | |
M4KB※ | 5ポートマニホールドバルブ | サブプレート配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12, M5, Rc1/8~3/8 | |
MN4KB※ | 5ポートブロックマニホールドバルブ | サブプレート配管 | ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示