商品詳細

フィルタ

クリーン排気フィルタ

形番
FAC

クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【クリーンルーム内での直接排気を実現】
中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化。(ろ過度0.01μm、除去効率99.99%以上)
クラス10以下のクリーンルーム内においてエア機器の排気口へ取り付けるだけで、直接排気が可能。
従来の外部排気は一切要らず、配管の手間・スペース・コストを大幅に削減可能。

【プラグ形】(FAC10シリーズ)
手で挿入するだけで取付完了。
レギュレータの呼吸穴、シリンダの排気処理、バルブのパイロットエアの排気処理に最適。

【サイレンサ形】(FAC100・FAC200シリーズ)
おねじ式、消音機能付。
バルブのRポートに直接取付可能。

【モジュラー形】(FAC3000シリーズ)
他のモジュラー機器(C形・T形ブラケット、配管アダプタ、ディストリビュータ等)と接続すれば配管不要。
集中排気、大流量排気に最適。

形番 名称 接続口径ろ過度(μm)最大処理流量(ℓ/min(ANR)) 備考
FAC10クリーン排気フィルタ プラグ形Φ4, Φ6, Φ8, Φ100.014, 10, 20, 35
FAC100クリーン排気フィルタ サイレンサ形R1/8, R1/40.01100
FAC200クリーン排気フィルタ サイレンサ形R3/8, R1/20.01200
FAC300クリーン排気フィルタ モジュラー形Rc3/8, Rc1/20.01600

商品一覧へ戻る