商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式5ポート弁

形番
4SA・4SB・M4SA・M4SB

2027/2/26販売終了

【販売終了品】
代替機種:4SA0R・4SB0R・M4SA0R・M4SB0Rシリーズ

コンパクトながら、Φ25までのシリンダ駆動が最適な超小形5ポート弁4SA0・4SB0シリーズです。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ25】

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【コンパクト、軽量】
アルミ・樹脂の採用により幅10mmを実現。

【有効断面積2㎟】
Cv値0.1、小形シリンダの駆動に最適。

【省配線マニホールド対応可能】
フラットケーブル接続、Dサブコネクタ接続ができ、設置作業を簡単。

【クリーン設計】
パイロット排気は主排気に集中。
使用環境をクリーンに維持。
流路部には銅系材質不使用。

形番 名称 バリエーション接続口径 備考
4SA05ポート単体バルブダイレクト配管M3, Φ4バーブ継手2027/2/26
販売終了
4SB05ポート単体バルブサブプレート配管M52027/2/26
販売終了
M4SA05ポート個別配線マニホールドダイレクト配管M3, M52027/2/26
販売終了
M4SB05ポート個別配線マニホールドサブプレート配管M5, Rc1/82027/2/26
販売終了
M4SB05ポート省配線マニホールドサブプレート配管M5, Rc1/82027/2/26
販売終了
3SA1・4SA1・4SB1単体バルブ2011/12/31
販売終了
旧カタログ
M3SA1・MD3SA1・M4SA1・MD4SA1・M4SB1・MD4SB1マニホールド2011/12/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る