商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
マイクロゾール
- 形番
- P・M・B
2027/12/24販売終了
【販売終了品】
代替機種:3QR・3QB・3QE・3QZシリーズ、PV15・MPV15シリーズ
使用圧力1.0MPaから低真空まで幅広く対応可能です。豊富なオプションを揃えた幅15mmの小形電磁弁です。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ16】
- 業種

【選べる電線接続】
リード線タイプ、端子箱タイプ、C型コネクタ、D型コネクタをシリーズ化。
ランプサージキラの組み合わせも対応。
【誤配線を解消】
DC用コネクタにはプラスマイナスの極性無し。
【多機能集約が可能】
DINレールマウント4方弁ミックス、異種圧力、混合システムなど多種な機能集積が可能。
【連数の増連自在・簡単メンテナンス】(ブロックマニホールド)
ブロックマニホールドタイプでは、目的やシステムに応じて任意の連数に増減が可能。
また、ブロック脱着からチューブ配管までワンタッチ。
メンテナンスも容易。

| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| P51※※ | 単体バルブ | M5 | 2027/12/24 販売終了 |
| M51※※ | 単体バルブ | M5 | 2027/12/24 販売終了 |
| B51※※ | 単体バルブ | M5 | 2027/12/24 販売終了 |
| W2P513※ | ダブル形単体バルブ | M5 | 2027/12/24 販売終了 |
| B※P51※ | 個別配線マニホールド | M5、Rc1/8 | 2027/12/24 販売終了 |
| N※P51※ | ブロックマニホールド | ワンタッチ継手Φ4 | 2027/12/24 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示