商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
マイクロゾール
- 形番
- P・M・B
【選べる電線接続】
リード線タイプ、端子箱タイプ、C型コネクタ、D型コネクタをシリーズ化。
ランプサージキラの組み合わせも対応。
【誤配線を解消】
DC用コネクタにはプラスマイナスの極性無し。
【多機能集約が可能】
DINレールマウント4方弁ミックス、異種圧力、混合システムなど多種な機能集積が可能。
【連数の増連自在・簡単メンテナンス】(ブロックマニホールド)
ブロックマニホールドタイプでは、目的やシステムに応じて任意の連数に増減が可能。
また、ブロック脱着からチューブ配管までワンタッチ。
メンテナンスも容易。

形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
P51※※ | 単体バルブ | M5 | |
M51※※ | 単体バルブ | M5 | |
B51※※ | 単体バルブ | M5 | |
W2P513※ | ダブル形単体バルブ | M5 | |
B※P51※ | 個別配線マニホールド | M5、Rc1/8 | |
N※P51※ | ブロックマニホールド | ワンタッチ継手Φ4 |
- 検索条件
- 形番
- B
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示