商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

マイクロゾール

形番
P・M・B

2027/12/24販売終了

【販売終了品】
代替機種:3QR・3QB・3QE・3QZシリーズ、PV15・MPV15シリーズ

使用圧力1.0MPaから低真空まで幅広く対応可能です。豊富なオプションを揃えた幅15mmの小形電磁弁です。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ16】

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

メンテナンス用部品

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【選べる電線接続】
リード線タイプ、端子箱タイプ、C型コネクタ、D型コネクタをシリーズ化。
ランプサージキラの組み合わせも対応。

【誤配線を解消】
DC用コネクタにはプラスマイナスの極性無し。

【多機能集約が可能】
DINレールマウント4方弁ミックス、異種圧力、混合システムなど多種な機能集積が可能。

【連数の増連自在・簡単メンテナンス】(ブロックマニホールド)
ブロックマニホールドタイプでは、目的やシステムに応じて任意の連数に増減が可能。
また、ブロック脱着からチューブ配管までワンタッチ。
メンテナンスも容易。

形番 名称 接続口径 備考
P51※※単体バルブM52027/12/24
販売終了
M51※※単体バルブM52027/12/24
販売終了
B51※※単体バルブM52027/12/24
販売終了
W2P513※ダブル形単体バルブM52027/12/24
販売終了
B※P51※個別配線マニホールドM5、Rc1/82027/12/24
販売終了
N※P51※ブロックマニホールドワンタッチ継手Φ42027/12/24
販売終了

商品一覧へ戻る