商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
省配線バルブ
- 形番
- 4TB・M4TB・MN4TB
2021/6/30販売終了
【販売終了品】
代替商品:4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BRシリーズ、4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ERシリーズ、W4GB/Z4・MW4GB/Z4シリーズ、4F・M4Fシリーズ
コイルを片側に集中した片側ソレノイドブロックマニホールド4,5ポート弁です。
PLC対応型省配線タイプ。
【対応シリンダ径:Φ20~Φ180】
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1846_Omhc_large.jpg)
形番 | 名称 | マウント方式 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4TB4 | 単体バルブ | サブプレートマウント | Rc1/8~1/2 | 2021/6/30 販売終了旧カタログ |
M4TB4 | 省配線マニホールドバルブ | ダイレクトマウント | Rc1/8~1/2 | 2021/6/30 販売終了旧カタログ |
4TB3 | 単体バルブ | サブプレートマウント | Rc1/8~3/8 | 2018/6/29 販売終了旧カタログ |
MN4TB1 | 省配線ブロックマニホールドバルブ | DINレールマウント | ワンタッチ継手Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12 | 2018/6/29 販売終了旧カタログ |
MN4TB2 | 省配線ブロックマニホールドバルブ | DINレールマウント | ワンタッチ継手Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12 | 2018/6/29 販売終了旧カタログ |
M4TB3 | 省配線マニホールドバルブ | ダイレクトマウント | Rc1/8~1/2 | 2018/6/29 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示