商品詳細
エアオペレイト式3・4・5ポート弁
マスタバルブ
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
- 半導体製造工程(後工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器
【低摺動、長寿命】
主弁の摺同機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。
【誤作動防止】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を標準装備。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4(3)GA※※1R | マスタバルブ単体 | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4(3)GA※※8R | マニホールド用マスタバルブ単体 | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GA※※1R | マニホールド | - | ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4(3)GB※※1R | マスタバルブ単体 | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
4(3)GB※※8R | マニホールド用マスタバルブ単体 | ベース配管 | ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 | |
M4GB※※1R | マニホールド | - | ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医薬品製造工程
- 調整
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示