商品詳細
エアオペレイト式3・4・5ポート弁
セレックスバルブ・マスタバルブ
- 形番
- 4KA/B・M4KA/B
【高信頼性】
ソフトスプールを採用。
【長寿命】
耐摩耗性に優れたパッキンを採用。
【応答性】
特殊パッキンにより、初動時の応答性が安定。
【高密度集積】
マニホールドの自由自在な組み合わせと増減が容易。
形番 | 名称 | 配管ポート位置 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4(3)KA※※1 | マスタバルブ単体 | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4~12,M5、Rc1/8~3/8 | |
4(3)KB※※1 | マスタバルブ単体 | サブプレート配管 | Rc1/8~1/2 | |
4KA※※8 | マニホールド用マスタバルブ単体 | ダイレクト配管 | ワンタッチ継手Φ4~12,M5、Rc1/8~3/8 | |
4KB※※8 | マニホールド用マスタバルブ単体 | サブプレート配管 | Rc1/8~1/2 | |
M4KA※※1 | マニホールド | マニホールド | ワンタッチ継手Φ4~12,M5、Rc1/8~3/8 | |
M4KB※※1 | マニホールド | マニホールド | Rc1/8~1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 3KA121
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示