商品詳細

エアオペレイト式3・4・5ポート弁 

セレックスバルブ・マスタバルブ

形番
4KA/B・M4KA/B

幅広いラインナップの4KBシリーズのエアー源による切換動作(電源不要)タイプ。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ160】

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【高信頼性】
ソフトスプールを採用。

【長寿命】
耐摩耗性に優れたパッキンを採用。

【応答性】
特殊パッキンにより、初動時の応答性が安定。

【高密度集積】
マニホールドの自由自在な組み合わせと増減が容易。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
4(3)KA※※1マスタバルブ単体ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4~12,M5、Rc1/8~3/8
4(3)KB※※1マスタバルブ単体サブプレート配管Rc1/8~1/2
4KA※※8マニホールド用マスタバルブ単体ダイレクト配管ワンタッチ継手Φ4~12,M5、Rc1/8~3/8
4KB※※8マニホールド用マスタバルブ単体サブプレート配管Rc1/8~1/2
M4KA※※1マニホールドマニホールドワンタッチ継手Φ4~12,M5、Rc1/8~3/8
M4KB※※1マニホールドマニホールドRc1/8~1/2

商品一覧へ戻る