商品詳細
エアオペレイト式3・4・5ポート弁
セレックスバルブ・マスタバルブ
- 形番
- 4F・M4F
広い分野に対応する4Fシリーズのエアー源による切換動作(電源不要)タイプです。
【適応シリンダ径:Φ10~Φ250】
- 業種
【無給油対応】
特殊ソフトパッキン採用。
【長寿命】
実績のソフトスプール方式採用。
【放置後の動作も問題なし】
長期放置後の初期動作が円滑、低頻度の使用にも対応。
【環境対策済】
実績のソフトスプール方式採用、塵埃に強い。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
4F※※1 | 単体バルブ、マニホールド用マスタバルブ | M5,Rp1/8~Rc1 | |
4F※※8 | マニホールド用マスタバルブ | M5,Rp1/8~Rc1 | |
M4F※※1 | マニホールド | M5,Rp1/8~Rc1 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示