商品詳細
ISO準拠5ポート電磁弁
ISO準拠バルブマスタバルブ
- 形番
- PV5S-0
【配管が簡単・スムーズ】
マニホールドにおいてもバルブボディがベースより出っ張っていない為スパナ等の回転工具が使いやすく、配管の作業効率がアップ。
【小形ボディサイズ】
当社従来比10%ダウン。
【手動操作性向上】
押しやすい、見やすい等を配慮して最適な位置に手動ボタンとエアインジケータを設置。
【信頼性・安全性向上】
手動ボタンにゴムカバーを装着。ごみ等の噛み込みを防止し、誤作動を解消。
【耐環境性】
IP65相当の耐塵・防噴流構造を有し、過酷な環境でも使用可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PV5S-6 | ISOサイズ1 | Rc1/4, 3/8 | |
| PV5S-8 | ISOサイズ1 | 3/8~3/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示