商品詳細
ISO準拠5ポート電磁弁
パイロット式5ポート弁ISO準拠バルブ
- 形番
- PV5G・PV5・GMF
ISO準拠バルブは、バルブ取付寸法の国際的な統一をはかったISO規格に準じたパイロット式5ポート弁です。
【適応シリンダ:Φ20~Φ160】
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1764_0G6r_large.jpg)
【配管が簡単・スムーズ】
マニホールドにおいてもバルブボディがベースより出っ張っていない為スパナ等の回転工具が使いやすく、配管の作業効率がアップ。
![](../../src/features_img/features_img_1769_ohg5_fg.jpg)
【小形ボディサイズ】
当社従来比10%ダウン。
![](../../src/features_img/features_img_1773_yeqp_fg.jpg)
【手動操作性向上】
押しやすい、見やすい等を配慮して最適な位置に手動ボタンと通電表示ランプを設置。
![](../../src/features_img/features_img_13466_xrIM_fg.jpg)
【信頼性・安全性向上】
手動ボタンにゴムカバーを装着。ごみ等の噛み込みを防止し、誤作動を解消。
【耐環境性】
IP65相当の耐塵・防噴流構造を有し、過酷な環境でも使用可能。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
PV5G-※ | DIN端子箱タイプ | Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | |
PV5-※R | I/Oコネクタタイプ | Rc1/4, 3/8, 1/2, 3/4 | |
GMF1※ | ISOサイズ1用マニホールドベース | Rc1/4, 3/8, 1/2 | |
GMF2※ | ISOサイズ2用マニホールドベース | Rc3/8, 1/2, 3/4 | |
GMFZ | ミックスマニホールド | Rc3/8, 1/2, 3/4 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示