商品詳細
フィルタ
インライン形クリーンフィルタ
- 形番
- FCS
【独自の中空糸膜採用】
中空糸膜エレメントの採用で、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現。
樹脂タイプは透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認可能。

【長寿命】
寿命も大幅に向上。平膜式と比べ、約5倍にアップ。
同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損。
同一流量なら小形・軽量化が可能。

【用途例】
イオナイザー

【用途例】
液晶基板搬送(非接触)

形番 | 名称 | 接続口径 | ろ過度(μm) | 処理流量(ℓ/min(ANR)) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FCS500 | インライン形クリーンフィルタ 樹脂タイプ | R1/8, R1/4, Φ4, Φ6, Φ8 | 0.01 | 50 | |
FCS500-P9※ | インライン形クリーンフィルタ ステンレスタイプ | Rc1/8, Rc1/4 | 0.01 | 50/80 | |
FCS1000 | インライン形クリーンフィルタ 樹脂タイプ | R1/4, R3/8, Rc1/4, Rc3/8, Φ8, Φ10, Φ12 | 0.01 | 300~400 | |
FCS1000-P9※ | インライン形クリーンフィルタ ステンレスタイプ(受注生産) | Rc1/4, Rc3/8 | 0.01 | 300~400 |
- 検索条件
- 形番
- FCS500
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示