商品詳細
ユニット機器
ニューハンドリングシステム
- 形番
- NSR・NHS
一部バリエーション販売終了
自在な組合わせで省設計を実現する小物部品移載キットのニューハンドリングシステムです。
- 業種
【プラスチックモデル感覚】
用途に合わせ、組み合わせが自由自在。
簡単にプラスチックモデルを組み立てるような簡易さシステムの構築が可能。
【高剛性・高精度】
X軸モジュールの駆動部はCKDのスーパーロッドレスシリンダSRL3形を使用。
案内部にはLMガイドが組み込まれていますので、横荷重、モーメント荷重が作用しても高剛性・高精度の動作を実現。
ストロークエンドにはショックアブソーバ(標準装備)で停止時の衝撃、振動を吸収。
【コンパクトで組み付簡単】
狭いスペースでも配管用のエアポートが集中していますので組付けが簡単。
ロッドレスシリンダを使用しているため一般のシリンダに比べ取り付けスペースが約1/2とコンパクト設計。
【設計工数、組立て工数の削減】
X軸、Z軸、アタッチメントが用途に合わせて選択可能。
時間のかかる機種設定、設計工数、組立て工数、さらに管理工数までもが削減。
【長期メンテナンスフリーを実現】(NSR-30・NSR-50シリーズ)
リテーナ付LMガイドSHSタイプを搭載、メンテナンス性を向上。
長期間の給油が不要となり、さらにガイド自身が低騒音・好音質なので、工場環境の改善が可能。
形番 | 名称 | X軸可搬質量(kg) | Z軸可搬質量(kg) | Z軸標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
NSR | X軸モジュール | 10, 15, 30, 50 | - | - | |
NHS-H | Z軸モジュールHRL | 10, 15, 30, 50 | 5, 7, 10, 12, 20, 33 | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | |
NHS-S | Z軸モジュールSTL-B | 10, 15, 30, 50 | 3, 7, 12, 33 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | |
NHS-C | Z軸モジュール(LCS) | 2010/9/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示