商品詳細

ユニット機器

ハイブリロボ

形番
HRL

一部バリエーション販売終了

スーパーマイクロシリンダに高剛性のガイドロッドを一体化し、長ストロークの搬送機能を実現させた単軸ユニットです。

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【薄形・高剛性】
X軸、Z軸を構成する基本ユニットHRL-1シリーズは、薄形で高剛性。

【ボールブッシュ】
2本のガイドロッドは、ボールブッシュで受けるため、高い位置決め精度を保持。

【ショックキラー、スピードコントローラ標準装備】
ショックキラーは内蔵、スピードコントローラは添付。

【落下防止機構】
用途に応じ、落下防止機構の取付が可能。

形番 名称 可搬質量(kg)X軸標準ストローク(mm)Z軸標準ストローク(mm) 備考
HRL-1単軸ユニット5, 10, 15, 25, 50, 6550, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300-
HRL-2G2軸アクション空圧ロボット1, 1.5, 2, 350, 75, 100, 125, 150, 20025, 30, 75, 100, 125, 1502020/8/31
販売終了
旧カタログ
HRL-2S2軸アクション空圧ロボット1, 1.5, 2, 3, 550, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 30025, 30, 75, 100, 125, 1502020/8/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る