商品詳細
ユニット機器
ハイブリロボ
- 形番
- HRL
一部バリエーション販売終了
【薄形・高剛性】
X軸、Z軸を構成する基本ユニットHRL-1シリーズは、薄形で高剛性。
【ボールブッシュ】
2本のガイドロッドは、ボールブッシュで受けるため、高い位置決め精度を保持。
【ショックキラー、スピードコントローラ標準装備】
ショックキラーは内蔵、スピードコントローラは添付。
【落下防止機構】
用途に応じ、落下防止機構の取付が可能。
| 形番 | 名称 | 可搬質量(kg) | X軸標準ストローク(mm) | Z軸標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HRL-1 | 単軸ユニット | 5, 10, 15, 25, 50, 65 | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | - | |
| HRL-2G | 2軸アクション空圧ロボット | 1, 1.5, 2, 3 | 50, 75, 100, 125, 150, 200 | 25, 30, 75, 100, 125, 150 | 2020/8/31 販売終了旧カタログ |
| HRL-2S | 2軸アクション空圧ロボット | 1, 1.5, 2, 3, 5 | 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 25, 30, 75, 100, 125, 150 | 2020/8/31 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示