商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
ロックユニット
- 形番
- UB
直線移動のロック/アンロックをエアで操作できる固定機構です。簡単なエア制御で遠隔操作でき、「固定」「安全性向上」「落下防止」が可能です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1599_NOwB_large.jpg)
【軽量・スリム】
当社のブレーキユニットJSB3シリーズに比べ、軽量化、スリム化を実現。
![](../../src/features_img/features_img_1601_rWDo_fg.jpg)
【倣い搬送】
軽量でスリムだからこそ、使いかたの幅が広がるロックユニット。
「倣い搬送」を実現。
![](../../src/features_img/features_img_1614_gLVU_fg.jpg)
【固定保持】
軽量でスリムだからこそ、使いかたの幅が広がるロックユニット。
固定保持に最適。
停電やエア切れのときに、部品の落下を防止。
![](../../src/features_img/features_img_1604_XozS_fg.jpg)
形番 | 名称 | 適用シャフト径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
UB-※※-S | 片方向ロック | Φ8, Φ16 | |
UB-※※-W | 両方向ロック | Φ8, Φ16 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- ブレーキ付・ロック付シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示