商品詳細

ブレーキ付・ロック付シリンダ

セルトップシリンダ

形番
JSK2・JSM2

一般形シリンダの中で中口径( Φ 20~Φ40 ) のシリーズ(CMA2・CMK2)に信頼性の高いブレーキを付属したブレーキ付シリンダです。

業種
  • 安全

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【JSK2シリーズ】
ステンレスチューブ採用のカシメタイプアルミカバーを採用して軽量化。

【JSM2シリーズ】
過酷な使用条件に耐える堅牢設計。
分解・組立容易なカバーねじ込み方式。

【高精度】
独自のブレーキ機構採用のため、ロッド停止精度は±1.0mm以下(ロッド速度300mm/s、無負荷時)。
装置の精度向上に寄与。

【高い安全性】
空圧源・電源がOFF状態となってもロッドは、0.49MPa時の推力相当の保持力でロック。

形番 名称 チューブ内径(mm)標準ストローク(mm) 備考
JSK2カシメ形・複動形Φ20, Φ25, Φ32, Φ4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
JSK2-Vカシメ形・複動形バルブ付Φ20,Φ25,Φ32,Φ4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
JSM2分解形・複動形Φ20, Φ25, Φ32, Φ4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
JSM2-V分解形・複動形・バルブ付Φ20, Φ25, Φ32, Φ4025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

商品一覧へ戻る