商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
フリーポジション落下防止付偏平シリンダ
- 形番
- UFCD
偏平シリンダFCDシリーズに、ストロークのどの位置でも落下防止が可能な機構を搭載したシリンダです。
- 業種
- 安全
【フリーポジション落下防止機構搭載】
ピストンロッドが静止していれば、どの位置でも落下防止可能。
停電・事故時のワーク等の安全を確保。
【省スペース・シンプルデザイン】
偏平形なので、狭い場所や並べての設置が可能。
落下防止付きを思わせないシンプルデザインであらゆる装置にマッチ。
【回り止め不要】
シリンダ本体は楕円形ピストン構造。
外部に回り止め機構の設置は不要。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
UFCD-KL | 複動・片ロッド形 | Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ50相当, Φ63相当 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示