商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
ブレーキユニット
- 形番
- JSB3
中間停止付セルトップシリンダ(φ40〜Φ180)のブレーキ部10機種を単独で販売。可動ロッドを瞬時に停止・強力ロックできるコンパクトな機能です。各種装置等の安全機構やクランプ機構の幅広い用途に使用できます。
- 業種
- 安全
【高精度】
独自のブレーキ機構採用のため、ロッド停止精度は±1.0mm以下(ロッド速度300mm/s、無負荷時)。
装置の精度向上に寄与。
【強力な保持力】
ロッド径Φ16~Φ45に合わせて、980N~20000Nの強力な保持力を保有。
事故等により、エア源が断たれても、ロッドを保持し、安全。
【優れた耐久性】
ソフトな制動力と優れた耐久性を実現。
【小形・軽量】
アルミボディ採用のコンパクト設計。
【手動ロック解除容易】
ボルトをねじ込むだけで、ロックの解除が可能。
形番 | 名称 | ロッド径 | 備考 |
---|---|---|---|
JSB3 | ブレーキユニット | Φ16, Φ20, Φ25, Φ30, Φ35, Φ40, Φ45 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示