商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
リニアガイドロック
- 形番
- LMB
リニアガイドを使用したシステムにおいて、ワークを所定の位置に移動させた後に、その位置でロックさせたい場合や安全のための緊急停止などに対応できるロックユニットです。
- 業種
- 安全
【強力な保持力】
1175N, 1960N, 2450Nの3機種をご用意。
【緊急時の停止可能】
停止時の保持だけではなく、緊急時の停止や落下防止にも使用可能。
【耐環境対策】
防塵対策としてスクレーパを標準装備。
【エア供給でロック解除】
エア供給でロック機構が解除され、エア排気でロック機構が作動。(手動解除も可能)
【使用例】
テーブルの固定、落下防止。
X-Yテーブルの固定、保持。
任意の位置でのテーブル固定、保持。
形番 | 名称 | 使用レール幅 | 備考 |
---|---|---|---|
LMB | THK(株)製 | 15,20,25 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示